17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ネジ径

  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16

ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16
通常単価(税別)
2,5824,945
税込単価
2,8405,440
通常出荷日:9日目

【製品仕様】・ハングフック GH-12/GH-16です。・ハンモックを吊るのに使用されます。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハングフック GH-12/GH-16 外形図

規格表

型番D(mm)L(mm)L1(mm)H(mm)W(mm)S(㎜)ねじ径質量(g)参考使用荷重(kN)
GH-1210.511878403819M1213514.7
GH-1614.5156106505226M163352.45

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 L1

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
M12
78
10.5
118
40
1.47kN
19
1個
M16
106
14.5
156
50
2.45kN
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,582
( 2,840 )
9日目
4,945
( 5,440 )
9日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ハングフック GH-12/GH-16です。
・ハンモックを吊るのに使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16
カラビナフック(スタンダード型)
チェーンフック(ポピュラータイプ)
カラビナA型(リング付)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
カラビナスーパー(環付き)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,582-633 -833783 -1,8592,829 -
通常出荷日9日目1日目〜5日目3日目〜5日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックなしロックなしロックなしロックなしロックあり
洗浄方法洗浄無し-----
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング