ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ガーデンブロック

通常単価(税別)
4,142
税込単価
4,556
通常出荷日:5日目

【用途】・上部が左右に開きます。カラビナを付けて使用します。

型番:

GB-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-50の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
車材
ジュラコン
車径(mm)
50
車幅(mm)
14
枠材
ステンレス
使用ロープ径(mm)
~10

商品情報

外形図

ガーデンブロック 外形図

製品仕様

型番材質車径(mm)車幅(mm)車ミゾ幅(mm)使用ロープ径(mm)自重(g)
シーブ
GB-50ステンレスジュラコン501410~10170

型番リスト

表示件数
型番
GB-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,142
( 4,556 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・上部が左右に開きます。カラビナを付けて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデンブロックの型番GB-50のページです。 型番GB-50に関する仕様情報を記載しております。
ガーデンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデンブロック
固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm
固定ブロック タテ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック ヨコ型50mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)
固定ブロック オープン型タテ型2車50mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,14213,950 -21,30011,378 -26,322 -12,535 -
通常出荷日5日目6日目5日目6日目6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
車材ジュラコンステンレスMCナイロン(青)MCナイロン(青)MCナイロン(青)ステンレス
車径(mm)506050509050
車幅(mm)1415181828-
枠材ステンレスステンレス(304電解)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)ステンレス(電解研磨)ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました