ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ネジ径

    ~mm
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイクランプ ECP

型番:

ECP-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECP-6の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
特殊ステンレス
ネジ径
M-8
寸法 d(mm)
6
寸法 B(mm)
41
寸法 D(mm)
28.2
寸法 L(mm)
21
寸法 t(mm)
5

商品情報

外形図

アイクランプ ECP 外形図

製品仕様

材質

本体:特殊ステンレス
ネジ部、ナット:SUS304

規格表

型番d
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
t
(mm)
最大W
(mm)
E
(mm)
ネジ径
(mm)
Weight
(kg)
ECP-6628.22139.511.54151515.4M-8135
ECP-8848.03870.022.07073723.0M-12400

型番リスト

表示件数
型番
ECP-6

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
M-8
6
41
28.2
21
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8463,730
( 4,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
穴空けの出来ないH鋼等に取付けて使用します。
使用荷重:タテ方向100kg・ヨコ方向20kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイクランプ ECPの型番ECP-6のページです。 型番ECP-6に関する仕様情報を記載しております。
アイクランプ ECPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイクランプ ECP
KICチェーンキャッチ
ボルトフック EHBタイプ
パイプターンバックル(オーフ)
スイベル(よりもどし)
パッドアイ丸カン
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,846502 -768 -1,511 -702 -1,431 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目〜3日目〜3日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレートチェーンキャッチフックターンバックルスイベル座付き金具・アイプレート
材質特殊ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト