17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロング沈みシャックル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロング沈みシャックル:関連画像

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M-4
8
8
4
32
50kg
1個
M-5
10
10
5
40
90kg
1個
M-6
12
12
6
48
170kg
1個
M-8
16
16
8
64
250kg
1個
M-10
20
20
10
80
350kg
1個
M-12
24
24
12
96
420kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
3日目
883
( 971 )
4日目
971
( 1,068 )
3日目
1,325
( 1,458 )
3日目
2,001
( 2,201 )
3日目
3,018
( 3,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
・ シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング沈みシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング沈みシャックル
Sカンロング
サンマブロック、沈みシャックルタイプ
SBMシャックル
鉄 捻込シャックル
JIS規格シャックル(SD型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格783-524 -13,821 -1,990 -1,6918,591 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目5日目6日目4日目
種類シャックルSカン滑車・スライダーシャックルシャックルシャックル
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304・鍛造
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト