ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンフック(ポピュラータイプ)

型番:

CF-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CF-80の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
SUS304
寸法 B(mm)
25
寸法 L(mm)
80
使用荷重(kg)
30kg
適合チェーン(mm)
3~5
寸法 S(mm)
11

商品情報

外形図

チェーンフック(ポピュラータイプ) 外形図

規格表

チェーンフック(ポピュラータイプ) 規格表

使用例

使用方法

チェーンフック(ポピュラータイプ) 使用方法図

※ワンタッチでチェーンに連結できます。

型番リスト

表示件数
型番
CF-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン連結に最適です
・チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフック(ポピュラータイプ)の型番CF-80のページです。 型番CF-80に関する仕様情報を記載しております。
チェーンフック(ポピュラータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフック(ポピュラータイプ)
ナスカン(鉄)
カラビナフック(スタンダード型)
ハングフック ハンモック用 GH-12/GH-16
カラビナレスキュー(環付き)
固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格8331,987633 -2,582 -3,232 -7,295 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜9日目6日目6日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック滑車・スライダー
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックありロックあり-
材質SUS304SUS304SUS304--
寸法 B(mm)25----196
寸法 L(mm)8077--109226
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング