17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)

通常単価(税別)
1,2963,100
税込単価
1,4263,410
通常出荷日:3日目

金具にチェーンを通し、ハンマー軽くたたくことでカギが引っ掛かります。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピン止めチェーンキャッチ(SUS304) 外形図

規格表

ピン止めチェーンキャッチ(SUS304) 規格表

※スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。

使用例

使用方法

ピン止めチェーンキャッチ(SUS304) 使用方法図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

横にヒネルとハズレる場合があります。

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
25
30kg
1個
6
30
50kg
1個
8
35
80kg
1個
9
40
100kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
3日目
1,642
( 1,806 )
3日目
2,045
( 2,250 )
3日目
3,100
( 3,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

金具にチェーンを通し、ハンマー軽くたたくことでカギが引っ掛かります。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
パッドアイ(SUS304)
チェーンキャッチ(CC)
KICチェーンキャッチ
パイプターンバックル(フック SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,296-1,859360 -666502 -1,424 -
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目〜
種類チェーンキャッチカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートチェーンキャッチチェーンキャッチターンバックル
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング