ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンキャッチ(CC)

型番:

CC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CC-4の仕様・寸法情報

種類
チェーンキャッチ
材質
SUS304
寸法 D(mm)
4
寸法 L(mm)
20
使用荷重(kg)
10kg
-
-

商品情報

外形図

チェーンキャッチ(CC) 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

チェーンキャッチ(CC) 規格表01

使用例

チェーンキャッチ(CC) 使用例01

注意・禁止事項

・スリング等、物を吊る場合において使用しないでください。
・横にヒネルとハズレる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
CC-4

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
4
20
10kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・連結金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンキャッチ(CC)の型番CC-4のページです。 型番CC-4に関する仕様情報を記載しております。
チェーンキャッチ(CC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンキャッチ(CC)
KICチェーンキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
チェーンフック(ポピュラータイプ)
リングキャッチ(レギュラータイプ)
PC リングキャッチ (ホワイト)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格666502 -1,296 -8331,909 -290 -
通常出荷日5日目3日目3日目5日目5日目4日目
種類チェーンキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチカラビナ・スナップフックリングキャッチリングキャッチ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304PC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト