17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • ピン径(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

JIS規格シャックル (BC型)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS規格シャックル (BC型) 外形図

製品仕様

材質:SUS304・鍛造製

規格表

型番t
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
d1
(mm)
ピン径
(mm)
ネジ径Weight
(kg)
使用荷重
(tf)(kN)
BC-6681120173698M8(0.06)0.20(1.96)
BC-8810142521451110M10(0.13)0.35(3.43)
BC-101012173025541312M12(0.21)0.60(5.88)
BC-121214203532631615M14(0.36)0.90(8.82)
BC-141416244036721817M160.501.20(11.76)
BC-161618264540802019M180.741.50(14.70)
BC-181821295345952221M201.102.00(19.60)
BC-2020233158501042524M241.602.50(24.50)
BC-2222263465551172726M242.003.00(29.40)
BC-2424283970621263130M302.603.60(35.28)

型番リスト

表示件数

ネジ径

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 L1

(mm)

ピン径

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M8
8
11
36
8
1.96kN
1個
M10
10
14
45
10
3.43kN
1個
M12
12
17
54
12
5.88kN
1個
M14
14
20
63
15
8.82kN
1個
M18
18
26
80
19
14.7kN
1個
M20
21
29
95
21
19.6kN
1個
M24
23
31
104
24
24.5kN
1個
M24
26
34
117
26
29.4kN
1個
M30
28
39
126
30
35.28kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,185
( 6,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,954
( 7,649 )
4日目
9,409
( 10,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,929
( 12,022 )
4日目
14,464
( 15,910 )
4日目
18,064
( 19,870 )
4日目
28,232
( 31,055 )
4日目
35,568
( 39,125 )
4日目
46,726
( 51,399 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格シャックル (BC型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS規格シャックル (BC型)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
JIS規格シャックル(SD型)
JIS規格シャックル(SC型)
JIS規格シャックル(SB型)
JIS規格シャックル (BD型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格6,185-6,0438,591 -3,035 -4,490 -7,976 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質SUS304・鍛造製鉄・鍛造SUS304・鍛造SUS304・鍛造SUS304・鍛造SUS304・鍛造製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング