ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ネジ径

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Lフックボルト

型番:

LFB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LFB-10の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
SUS304
ネジ径
M10
寸法 B(mm)
26
寸法 D(mm)
10
寸法 H(mm)
50
寸法 T(mm)
2
-
-

商品情報

外形図

Lフックボルト 外形図

製品仕様

材質:SUS304

規格表

型番D
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
M
(mm)
LFB-663025172M6
LFB-884033222M8
LFB-10105040262M10

型番リスト

表示件数
型番
LFB-10

ネジ径

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
M10
26
10
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ナットで取り付け方向が決められます
・ネジ部が長いのでアンカーに取り付けや、ボードに直接取り付けができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lフックボルトの型番LFB-10のページです。 型番LFB-10に関する仕様情報を記載しております。
Lフックボルトのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場内で使用。
3
満足度:3.0
必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lフックボルト
ウォーフックPD型
プチフックL型
ボルトフック EHBタイプ
つば付きリングボルト
丸カンボルト MB
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,0012,192833 -768 -1,834 -1,391 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜2日目〜3日目
種類フック座付き金具・アイプレートフックフックマルカンボルトマルカンボルト
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
寸法 T(mm)24.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング