17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

A-ブロック 2車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,7137,748特別価格
税込単価
5,1848,523特別価格

【用途】・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備...

詳細情報を確認する
未確定:候補が8型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

車材

車径

(mm)

車幅

(mm)

寸法 L

(mm)

詳細種類

使用荷重

(kg)

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
ポリアセタール
40
11
116
固定式
50kg
~ 8
1個
ポリアセタール
40
11
116
回転式
50kg
~ 8
1個
ポリアセタール
50
14
144
固定式
100kg
~12
1個
ポリアセタール
50
14
144
回転式
100kg
~12
1個
ステンレス巻
40
10
116
固定式
50kg
~ 8
1個
ステンレス巻
40
10
116
回転式
50kg
~ 8
1個
ステンレス巻
50
14
144
固定式
100kg
~12
1個
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,713
( 5,184 )
3日目
4,713
( 5,184 )
3日目
5,646
( 6,211 )
3日目
5,646
( 6,211 )
3日目
5,490
( 6,039 )
3日目
5,490
( 6,039 )
3日目
7,090
( 7,799 )
3日目
7,7487,428
( 8,171 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備、けん垂幕など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-ブロック 2車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-ブロック 2車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック 2車40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック オーフ頭 (回転式) 50mm (1車・1車ベケ付・2車・2車ベケ付)
A-ブロック オーフ頭(回転式)50mm (3車・3車ベケ付・4車)
固定ブロック タテ型2車60mm
固定ブロック タテ型2車90mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,713-3,736 -6,818 -11,765 -10,672 -19,029 -
通常出荷日3日目3日目〜6日目6日目3日目〜6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
仕様2車2車1車・1車ベケ付・2車・2車ベケ3車・3車ベケ付・4車2車2車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト