ファクトリーサプライ用品技術窓口
【用途】・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備、けん垂幕など。

| 型番 | 車径 (mm) | 車材 | 種類 | 車幅 (mm) | 使用ロープ径 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-5 | 40 | ポリアセタール | 固定式 | 11 | ~8 | 44 | 40 | 12 | 93 | 130 | 50 |
| AD-6 | 40 | ポリアセタール | 回転式 | 11 | ~8 | 44 | 40 | 12 | 93 | 130 | 50 |
| AS-5 | 40 | ステンレス巻 | 固定式 | 10 | ~8 | 44 | 40 | 12 | 93 | 150 | 50 |
| AS-6 | 40 | ステンレス巻 | 回転式 | 10 | ~8 | 44 | 40 | 12 | 93 | 150 | 50 |
| AD-55 | 50 | ポリアセタール | 固定式 | 14 | ~12 | 54 | 56 | 14 | 117 | 260 | 100 |
| AD-56 | 50 | ポリアセタール | 回転式 | 14 | ~12 | 54 | 56 | 14 | 117 | 260 | 100 |
| AS-55 | 50 | ステンレス巻 | 固定式 | 14 | ~12 | 54 | 56 | 14 | 117 | 310 | 100 |
| AS-56 | 50 | ステンレス巻 | 回転式 | 14 | ~12 | 54 | 56 | 14 | 117 | 310 | 100 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
5通常価格(税別):440円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~