17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

マスターリンク

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マスターリンク 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

マスターリンク 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
13
105
300kg
1個
16
130
500kg
1個
19
128
1000kg
1個
22
140
2000kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,341
( 10,275 )
13日目
12,729
( 14,002 )
13日目
20,281
( 22,309 )
13日目
30,576
( 33,634 )
13日目

詳細情報

基本情報

・ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターリンク
ナスカン(鉄)
スイベル(よりもどし)
つば付きリングボルト
オープンパッドアイ(SUS304)
カラビナフック(スタンダード型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格9,341-1,987702 -1,834 -856633 -
通常出荷日13日目5日目3日目2日目〜5日目1日目〜
種類リングカラビナ・スナップフックスイベルマルカンボルト座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング