17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

パッドアイ(SUS304)

通常単価(税別)
3603,385
税込単価
3963,724
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パッドアイ(SUS304) 外形図

規格表

パッドアイ(SUS304) 規格表

※PD-12は座ぐりなし(バカ穴)タイプです。

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

最小発注数量
3
12
9
1個
4
16
12
1個
5
20
15
1個
6
25
20
1個
8
32
26
1個
9
38
32
1個
12
51.8
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
3日目
545
( 600 )
3日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
2日目
1,691
( 1,860 )
3日目
3,385
( 3,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
【用途】
支柱や壁面等に取り付けチェーンの連結等に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ(SUS304)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チェーン掛け
4
満足度:4.0
ステンレス製で安価に購入でき、サイズの選択肢があるのでありがたい。止めネジが皿ネジでないものも有るとありがたかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ(SUS304)
パイプターンバックル(フック SUS304)
オープンパッドアイ(SUS304)
ロープフック(SUS304)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格360-1,424 -8561,824 -1,8591,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜5日目3日目5日目3日目
種類座付き金具・アイプレートターンバックル座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフックチェーンキャッチ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング