ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ウォーフックPD型

型番:

PDH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDH-2の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
SUS304
寸法 d(mm)
4.2
仕様
曲面用
寸法 L1(mm)
70
寸法 L2(mm)
54
寸法 H(mm)
34
寸法 T(mm)
4.5
寸法 t(mm)
7
-
-

商品情報

外形図

ウォーフックPD型 外形図01

※PDH-2:曲面にフィットするように底面がVの字にカットされております。

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

ウォーフックPD型 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
PDH-2

仕様

最小発注数量
曲面用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,192
( 2,411 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PDH-1は平面にジャストフィット。
・PDH-2は曲面にフィットするように、Vの形にカットされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーフックPD型の型番PDH-2のページです。 型番PDH-2に関する仕様情報を記載しております。
ウォーフックPD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーフックPD型
カラビナフック(スタンダード型)
カラビナA型(リング付)
プチフックL型
ウォールフックIP型
JIS規格シャックル(SC型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,192633 -783 -833 -1,6703,035 -
通常出荷日5日目1日目〜3日目〜5日目1日目在庫品1日目〜
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックフック座付き金具・アイプレートシャックル
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304・鍛造
寸法 d(mm)4.2-----
寸法 L1(mm)70-----
寸法 L2(mm)54-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング