ファクトリーサプライ用品技術窓口
ブロンズ色酸化発色、黒色酸化発色もできます。【材質】ステン/銅/真鍮【線経】4mm


| 型番 | 材質 | 線径 (mm) | R1 (mm) | H (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A101-48-S | ステン | 4 | 48 | 40 | 800/m |
| A101-48-C | 銅 | 4 | 48 | 40 | 800/m |
| A101-55-S | ステン | 4 | 52 | 44 | 800/m |
| A101-55-C | 銅 | 4 | 52 | 44 | 800/m |
| A101-55-B | 真鍮 | 4 | 52 | 44 | 800/m |
| A101-60-S | ステン | 4 | 60 | 52 | 700/m |
| A101-60-C | 銅 | 4 | 60 | 52 | 700/m |
| A101-60-B | 真鍮 | 4 | 60 | 52 | 700/m |
| A102-55-S | ステン | 4 | 52 | 44 | 1,100/m |
| A102-55-C | 銅 | 4 | 52 | 44 | 1,100/m |
| A102-55-B | 真鍮 | 4 | 52 | 44 | 1,100/m |
| A102-60-S | ステン | 4 | 60 | 52 | 1,100/m |
| A102-60-C | 銅 | 4 | 60 | 52 | 1,100/m |
| A102-60-B | 真鍮 | 4 | 60 | 52 | 1,100/m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,779円 ( 18,457円 ) | 7日目 |
40,253円 ( 44,278円 ) | 7日目 |
17,693円 ( 19,462円 ) | 7日目 |
44,261円 ( 48,687円 ) | 7日目 |
13,951円 ( 15,346円 ) | 7日目 |
34,335円 ( 37,769円 ) | 7日目 |
13,114円 ( 14,425円 ) | 7日目 |
31,623円 ( 34,785円 ) | 7日目 |
12,536円 ( 13,790円 ) | 7日目 |
29,774円 ( 32,751円 ) | 7日目 |
13,951円 ( 15,346円 ) | 7日目 |
34,335円 ( 37,769円 ) | 7日目 |
13,114円 ( 14,425円 ) | 7日目 |
31,623円 ( 34,785円 ) | 7日目 |
12,536円 ( 13,790円 ) | 7日目 |
29,774円 ( 32,751円 ) | 7日目 |
26,014円 ( 28,615円 ) | 7日目 |
64,912円 ( 71,403円 ) | 7日目 |
23,857円 ( 26,243円 ) | 7日目 |
59,548円 ( 65,503円 ) | 7日目 |
22,807円 ( 25,088円 ) | 7日目 |
56,589円 ( 62,248円 ) | 7日目 |

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)


水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン
4.3通常価格(税別):1,290円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~