17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 切断能力(mm)

    ~mm
  • クランプ能力(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)

通常単価(税別)
6,1307,843
税込単価
6,7438,627
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイヤローブの切断、及び、クランプ管でワイヤローブをクランプする作業に最適です。・ワイヤロー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力

(mm)

クランプ能力

(mm)

最小発注数量
213
1.5
0.27~1.0
1個
254
3
0.27~1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,130
( 6,743 )
3日目
7,843
( 8,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤローブの切断、及び、クランプ管でワイヤローブをクランプする作業に最適です。
・ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。
・クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。
・看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤクランプカッター(WCCタイプ)
ワイヤロープカッター(RCタイプ)
アームスエジャー(ワイヤスエージ用)
カラー針金(小巻タイプ)
ステンレス針金(小巻タイプ)
スチール針金(小巻タイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,130-10,925 -15,781 -313 -819 -380 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類工具工具工具ワイヤーワイヤーワイヤー
入数111---
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング