ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじ長さL(mm)

    ~mm
  • 鋼管の外径(mm)

    ~mm
  • 寸法P(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法E(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

通常単価(税別)
4,0983,964
税込単価
4,5084,360
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことができる配管Uボルト。【特長】・一般的なUボルト。・幅...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

100A-M16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

100A-M16の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
16
ねじ長さL(mm)
60
材質
[ステンレス] SUS304
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
平先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
用途
標準
鋼管の外径(mm)
114.3
寸法P(mm)
132
寸法L(mm)
151
寸法E(mm)
60
-
-

商品情報

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことができる一般的なステンレス一般鋼管Uボルト

ステンレス一般鋼管Uボルト

ステンレス一般鋼管Uボルト

この商品の寸法図

寸法図
品番鋼管の外径
(㎜)
P
(㎜)
L
(㎜)
E
(㎜)
8A-M613.8212715
10A-M617.3253318
10A-M817.3273824
10A-M1017.3284328
15A-M621.729.53618
15A-M821.7314224
15A-M1021.7344630
20A-M627.2344218
20A-M827.2374824
20A-M1027.2405130
25A-M634414925
25A-M834445425
25A-M1034465930
32A-M642.750.55725
32A-M842.7526230
32A-M1042.7566830
40A-M648.6576825
40A-M848.659.06730
40A-M1048.6627430
50A-M660.570.08030
50A-M860.572.08030
50A-M1060.574.08530
65A-M876.386.09630
65A-M1076.388.010735
65A-M1276.390.010745
80A-M889.199.010930
80A-M1089.1101.011735
80A-M1289.1103.011945
90A-M10101.6115.013235
90A-M12101.6116.013145
100A-M10114.3126.014535
100A-M12114.3129.015045
100A-M16114.3132.015160
125A-M10139.8152.017540
125A-M12139.8154.017545
125A-M16139.8158.017560
150A-M10165.2180.020040
150A-M12165.2182.020045
150A-M16165.2184.020260

型番リスト

表示件数
型番
100A-M16

ねじの呼び(M)

ねじ長さL(mm)

鋼管の外径

(mm)

寸法P

(mm)

寸法L

(mm)

寸法E

(mm)

最小発注数量
16
60
114.3
132
151
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0983,964
( 4,360 )
5日目

詳細情報

基本情報

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことができる配管Uボルト。
【特長】
・一般的なUボルト。
・幅広いサイズをラインナップ。
【用途】
・壁面、床面、地面への固定金具として使用可能。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)の型番100A-M16のページです。 型番100A-M16に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
ポンプ台車
4
満足度:4.0
ポンプ台車のパイプ製取っ手の固定に使用しました。 安価な部材でパイプを簡単に固定でき助かりました。
0人が参考にしています。
配管固定具
5
満足度:5.0
配管固定具として使用しました。価格もやすいので助かります。 次回も購入します。
0人が参考にしています。
チェーンの金具として
5
満足度:5.0
寸法がしっかりと記載されている為、選びやすくて良かったです 次回も同じものを購入します
0人が参考にしています。
配管の固定に使用
4
満足度:4.0
装置内特に錆等を嫌う箇所では、SUSのUボルトが必要だと感じた。
0人が参考にしています。
ブラケット取付用
5
満足度:5.0
納期が早くホームセンター等に出向いて購入するより良いかと思いました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q希望のサイズに製作可能でしょうか?
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)
Uボルト(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト
Uボルト
ワイヤーUボルト
UボルトA型
メーカーフジワラフジワラ水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,0988,694220 -874 -1,286 -1,279 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング