ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじ長さL(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Uボルト(SUS304)

通常単価(税別)
8,6945,399
税込単価
9,5635,939
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来る配管Uボルト。【特長】・一般的なUボルト。【用...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

UB-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UB-12の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
ねじ長さL(mm)
65
材質
[ステンレス] SUS304
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
平先
販売単位
バラ(1個から購入可能)
用途
標準
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
65
使用荷重(kg)
220
-
-

商品情報

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことができる一般的なUボルト

Uボルト・商品イメージ。

Uボルト・商品イメージ。

使用イメージ。壁面、床面、地面への固定金具。

使用イメージ。壁面、床面、地面への固定金具。

この商品の寸法図

寸法図
品番A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
ネジ径
(mm)
Weight
(g)
使用荷重
(kg)
UB- 4303045821M- 41820
UB- 5354057325M- 53230
UB- 6354568429M- 65150
UB- 8355089232M- 89480
UB-1050551012045M-10203150
UB-1260651214052M-12332220

型番リスト

表示件数
型番
UB-12

ねじの呼び(M)

ねじ長さL(mm)

寸法L

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
12
65
140
60
65
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6945,399
( 5,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来る配管Uボルト。
【特長】
・一般的なUボルト。
【用途】
・壁面、床面、地面への固定金具として使用可能。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト(SUS304)の型番UB-12のページです。 型番UB-12に関する仕様情報を記載しております。
Uボルト(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q希望のサイズに製作可能でしょうか?
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト(SUS304)
ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)
Uボルト
ワイヤーUボルト
UボルトA型
ステンレス 一般鋼管用Uボルト
メーカーフジワラフジワラトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所
通常価格8,6944,098874 -1,286 -1,279 -220 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先平先平先平先
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
用途標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング