17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

平面ワッシャー DIN6340、熱処理済み

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
6.4
3
17
10
1個
8.4
4
23
10
1個
10.5
4
28
10
1個
13
5
35
10
1個
15
5
40
10
1個
17
6
45
10
1個
19
6
45
10
1個
21
6
50
10
1個
23
8
50
10
1個
25
8
60
10
1個
31
10
68
10
1個
38
12
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
9日目
322
( 354 )
9日目
342
( 376 )
9日目
369
( 406 )
9日目
384
( 422 )
9日目
426
( 469 )
9日目
640
( 704 )
9日目
614
( 675 )
9日目
834
( 917 )
9日目
951
( 1,046 )
9日目
1,477
( 1,625 )
9日目
3,109
( 3,420 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱処理鋼、熱処理、打ち抜き加工後機械修正、リン酸塩処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面ワッシャー DIN6340、熱処理済みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面ワッシャー DIN6340、熱処理済み
スイング・Cワッシャー DIN6371、ボルト付(DIN923)
波ワッシャー
丸ワッシャー スチール 標準メッキ
鉄 並丸ワッシャー
丸ワッシャー スチール 表面処理なし
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーオチアイ八幡ねじSUNCO八幡ねじ
通常価格322-6,597 -146 -22 -223 -27
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜8日目1日目8日目
種類平座金ジグ用かぎ型座金ばね座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理(詳細)その他特殊処理四三酸化鉄被膜燐酸塩被膜ユニクロメッキ溶融亜鉛メッキなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング