メカニカル部品技術窓口

確定しました

高さ調整エレメント 揺動タイプ

通常単価(税別)
2,292
税込単価
2,521
通常出荷日:9日目

【特長】・座面と機械・装置の底面が平行でない場合に使う高さ調整エレメントです。・高さ調整部には細目ねじ...

詳細を確認

型番:

25120.0981
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

25120.0981の仕様・寸法情報

種類
その他
ねじの呼び M
-
ねじ部 材質
-
本体材質
スチール
許容荷重【範囲選択】(kN)
-
許容荷重(kN)
-
幅 W(mm)
-
本体表面処理
亜鉛メッキ
ねじ部 表面処理
-
機能特徴
自動高さ調整
仕様
高さ調整用フック・レンチ
外径(mm)
25
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
25120.0981

ねじの呼び M

ねじ部 材質

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

幅 W

(mm)

ねじ部 表面処理

仕様

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
高さ調整用フック・レンチ
25
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面と機械・装置の底面が平行でない場合に使う高さ調整エレメントです。
・高さ調整部には細目ねじが使われ、セルフ・ロックになっています。
・全サイズ固定用の貫通穴付。
・脱落防止のストッパー付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整エレメント 揺動タイプの型番25120.0981のページです。 型番25120.0981に関する仕様情報を記載しております。
高さ調整エレメント 揺動タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ調整エレメント 揺動タイプ
レベリングアジャスタ(おねじ) アンカー固定タイプ 六角調整 FHAMS-S
エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド ナイロンタイプ
アジャスタパッド 簡易タイプ
メーカーロームヘルドハルダー鍋屋バイテックイマオコーポレーションWOOJIN(ウージン)ミスミミスミ
通常価格2,29210,980 -4,946450490 -330 -
通常出荷日9日目18日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
本体材質スチールステンレス樹脂樹脂樹脂スチール
本体表面処理亜鉛メッキなしなしなしなし三価クロメート
機能特徴自動高さ調整アンカーボルト固定----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト