17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

軸ピン 偏芯レバー用

通常単価(税別)
1,3262,194
税込単価
1,4592,413
通常出荷日:9日目

【特長】・偏心レバーEH23390.等の部品と共に使います。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軸ピン 偏芯レバー用 外形図

製品仕様

材質

軸ピンステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)、熱処理
リテーナー・リングステンレス鋼1.4310(SUS301相当)

規格表

軸ピン 偏芯レバー用 規格表

使用例

応用例

軸ピン 偏芯レバー用 応用例

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
14
10
1個
M8
21
10
1個
M10
18
10
1個
M10
29
10
1個
M12
21
10
1個
M12
31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326
( 1,459 )
9日目
1,496
( 1,646 )
9日目
1,699
( 1,869 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
2,042
( 2,246 )
9日目
2,194
( 2,413 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・偏心レバーEH23390.等の部品と共に使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸ピン 偏芯レバー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸ピン 偏芯レバー用
カム・クランプ・モジュール 軸穴タイプ
テンションレバー
クイックレバー
カムレバー (QLCL)
クイック・クランプ レバー付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミミスミイマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格1,326-3,553 -3,145 -2,476 -3,468 -41,680 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
種類関連部品クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 材質ステンレススチールS45C亜鉛ダイカストSCM440スチール
クランプ 機構なしカム機構ねじ機構カム機構カム機構カム機構
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング