17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付

通常単価(税別)
4,42613,130
税込単価
4,86914,443
通常出荷日:9日目

【特長】・レバー位置を調整できるクランピング・レバー。・内部部品はステンレス製。・医療機器、化学産業な...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 外形図

製品仕様

材質

24420.0010~24420.0312

レバー内部部品ネジ部
亜鉛ダイキャスト、オレンジ(RAL2004相当)
亜鉛ダイキャスト、黒(RAL9005相当)
スティール、窒化処理、黒染スティール、窒化処理、黒染

24420.1010~24420.1312

レバー内部部品ネジ部
亜鉛ダイキャスト、オレンジ(RAL2004相当)
亜鉛ダイキャスト、黒(RAL9005相当)
ステンレス鋼ステンレス鋼

規格表

位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 規格表

使用例

位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 使用例-1
位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付 使用例-2

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

仕様

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
M6
オレンジ
62
12.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
62
12.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
オレンジ
74
14
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M8
74
14
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
オレンジ
89
18
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
89
18
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
オレンジ
108
26.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M12
108
26.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M6
オレンジ
62
12.5
ステンレス
-
10
1個
M6
62
12.5
ステンレス
-
10
1個
M8
オレンジ
74
14
ステンレス
-
10
1個
M8
74
14
ステンレス
-
10
1個
M10
オレンジ
89
18
ステンレス
-
10
1個
M10
89
18
ステンレス
-
10
1個
M12
オレンジ
108
26.5
ステンレス
-
10
1個
M12
108
26.5
ステンレス
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,426
( 4,869 )
9日目
4,426
( 4,869 )
9日目
4,727
( 5,200 )
9日目
4,727
( 5,200 )
9日目
5,170
( 5,687 )
9日目
5,170
( 5,687 )
9日目
5,734
( 6,307 )
9日目
5,733
( 6,306 )
9日目
8,895
( 9,785 )
9日目
8,895
( 9,785 )
9日目
9,321
( 10,253 )
9日目
9,321
( 10,253 )
9日目
10,911
( 12,002 )
9日目
10,911
( 12,002 )
9日目
13,130
( 14,443 )
9日目
13,130
( 14,443 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー位置を調整できるクランピング・レバー。
・内部部品はステンレス製。
・医療機器、化学産業など様々な利用可能性があります。
・レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れてレバーの位置を自由に変えられます。
・レバーを離せば再び噛み合った状態になります。
・ネジ部は交換できます。
・座面の摩擦によるロスが減るので、同じレバーでも2倍の締付力が出ます。
・座面が動かないので、相手部品が傷みません。
・ネジ部に大きなプリ・テンションを掛けることができるので緩みにくくなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置調節付クランピング・レバー メネジ付、スラストベアリング付
位置調節付クランピング・レバー メネジ付
位置調節付クランピング・レバー オネジ付
位置調節付クランピング・レバー
位置調節付クランピング・レバー オネジ付、内部部品、ステンレス製
偏心クイック・クランプ・レバー メネジ付
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格4,426-2,038 -1,544 -5,222 -2,518 -2,603 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類めねじめねじおねじ-おねじめねじ
レバー 形状L字形L字形L字形ノブ付き形L字形L字形
レバー 材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金-亜鉛合金亜鉛合金
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)上下

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング