17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が69型番あります。

位置調節付クランピング・レバー

未確定:候補が69型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

位置調節付クランピング・レバー 外形図
位置調節付クランピング・レバー メネジ付-図1外形図

図1

位置調節付クランピング・レバー オネジ付-図2外形図

図2

製品仕様

材質

レバースティール、黒染
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
内部部品スティール、黒染、強度クラス 5.8
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ねじスティール、黒染、強度クラス 5.8
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
ボール・ノブ熱硬化性樹脂 DIN319 PF31、黒

規格表

位置調節付クランピング・レバー 規格表

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 径 d2(mm) または 呼び径

レバー 材質

外径d1

(mm)

取付部 長さ

(mm)

本体 表面処理

取付部 材質

RoHS?最小発注数量
めねじ
M6
スチール
21
11
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M8
スチール
21
11
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
12
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
16
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
20
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
25
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
32
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
40
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
50
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M8
スチール
21
63
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M8
スチール
24
14
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M10
スチール
24
14
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
16
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
20
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
25
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
32
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
40
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
50
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
63
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M10
スチール
24
80
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M10
スチール
28
17
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M12
スチール
28
17
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
16
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
20
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
25
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
32
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
40
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
50
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
63
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M12
スチール
28
80
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M12
スチール
33
23
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M16
スチール
33
23
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M16
スチール
33
32
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M16
スチール
33
40
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M16
スチール
33
50
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M16
スチール
33
63
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M16
スチール
33
80
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M16
スチール
40
36
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M20
スチール
40
36
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M20
スチール
40
40
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M20
スチール
40
50
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M20
スチール
40
63
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
おねじ
M20
スチール
40
80
四三酸化鉄皮膜
スチール
10
1個
めねじ
M6
ステンレス
21
11
その他
ステンレス
10
1個
めねじ
M8
ステンレス
21
11
その他
ステンレス
10
1個
めねじ
M8
ステンレス
24
14
その他
ステンレス
10
1個
めねじ
M10
ステンレス
24
14
その他
ステンレス
10
1個
めねじ
M10
ステンレス
28
17
その他
ステンレス
10
1個
めねじ
M12
ステンレス
28
17
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
16
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
20
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
25
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
32
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
40
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
50
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M8
ステンレス
21
63
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M10
ステンレス
24
20
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M10
ステンレス
24
25
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M10
ステンレス
24
32
その他
ステンレス
10
1個
おねじ
M10
ステンレス
24
40
その他
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,222
( 5,744 )
9日目
5,222
( 5,744 )
9日目
5,337
( 5,871 )
9日目
5,511
( 6,062 )
9日目
5,464
( 6,010 )
9日目
5,535
( 6,089 )
9日目
5,530
( 6,083 )
9日目
5,637
( 6,201 )
9日目
6,208
( 6,829 )
9日目
5,847
( 6,432 )
9日目
5,509
( 6,060 )
9日目
5,509
( 6,060 )
9日目
5,592
( 6,151 )
9日目
5,708
( 6,279 )
9日目
5,746
( 6,321 )
9日目
5,804
( 6,384 )
9日目
5,890
( 6,479 )
9日目
6,498
( 7,148 )
9日目
6,115
( 6,727 )
9日目
6,215
( 6,837 )
9日目
6,707
( 7,378 )
9日目
6,707
( 7,378 )
9日目
6,541
( 7,195 )
9日目
6,643
( 7,307 )
9日目
6,838
( 7,522 )
9日目
6,892
( 7,581 )
9日目
6,941
( 7,635 )
9日目
7,546
( 8,301 )
9日目
7,682
( 8,450 )
9日目
7,841
( 8,625 )
9日目
8,357
( 9,193 )
9日目
8,915
( 9,807 )
9日目
8,754
( 9,629 )
9日目
8,775
( 9,653 )
9日目
8,780
( 9,658 )
9日目
8,906
( 9,797 )
9日目
9,562
( 10,518 )
9日目
9,486
( 10,435 )
9日目
9,486
( 10,435 )
9日目
11,050
( 12,155 )
9日目
10,955
( 12,051 )
9日目
11,296
( 12,426 )
9日目
11,749
( 12,924 )
9日目
7,640
( 8,404 )
9日目
7,650
( 8,415 )
9日目
8,872
( 9,759 )
9日目
8,872
( 9,759 )
9日目
10,695
( 11,765 )
9日目
10,695
( 11,765 )
9日目
7,968
( 8,765 )
9日目
8,010
( 8,811 )
9日目
8,052
( 8,857 )
9日目
8,169
( 8,986 )
9日目
8,211
( 9,032 )
9日目
8,325
( 9,158 )
9日目
8,668
( 9,535 )
9日目
9,474
( 10,421 )
9日目
9,704
( 10,674 )
9日目
9,788
( 10,767 )
9日目
10,037
( 11,041 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーを引き上げるとセレーションが離れ、レバーを任意の位置に回すことができます。
・レバーを離せばセレーションがかみ合います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置調節付クランピング・レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置調節付クランピング・レバー
位置調節付クランピング・レバー オネジ付
クランピング・レバー
コントロールレバー CL(ノブ付形)
エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付)(VD-EALA・MD-EALA)
クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー小西製作所イマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格5,222-1,544 -3,519 -2,379 -2,125 -2,120 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜2日目3日目9日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
レバー 形状ノブ付き形L字形ノブ付き形-L字形-
レバー 操作方向上下左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーション-セレーション-
クランプ 方向軸方向軸方向軸方向-軸方向-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング