メカニカル部品技術窓口
【特長】・ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向に押...
クランプ力
(N)
仕様
取付部 径 d(mm) または 呼び径
取付部 長さ L
(mm)
【特長】・ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向に押し付けられます。・適切なレバー比により横方向に大きな力が発生します。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード