17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイング・クランプ サイズ25

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スイング・クランプ サイズ25 レバーの位置可変-図1外形図

図1

スイング・クランプ サイズ25 クランプ・ボルト付-図2外形図

図2

スイング・クランプ サイズ25 調整式偏芯レバー付-図3外形図

図3

製品仕様

材質:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

規格表

スイング・クランプ サイズ25 規格表

使用例

応用例

スイング・クランプ サイズ25 応用例

型番リスト

表示件数

レバー 形状

レバー 操作方向

レバー 機構

クランプ 機構

クランプ部 付加機能

セレーション 解除方式

仕様

ノブ付レバー 形状

回し半径

(mm)

RoHS?最小発注数量
L字形
左右(回転)
セレーション
ねじ機構
なし
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
スラスト・ベアリング入り クランプ・レバー付 レバーの位置可変
シングルレバー
74
10
1個
特殊形
左右(回転)
セレーション
ねじ機構
なし
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
クランプ・ボルト付
-
-
10
1個
L字形
上下
直結(連動)
カム機構
隙間調整ねじ付き
-
調整式偏芯レバー付
シングルレバー
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,102
( 48,512 )
9日目
38,486
( 42,335 )
9日目
42,971
( 47,268 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトやクランプレバー、偏心レバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。
・クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。
・コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
・高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイング・クランプ サイズ25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイング・クランプ サイズ25
スイング・クランプ サイズ40
位置決めリング スイング・クランプ用 サイズ40
スイング・クランプ 高さの低いタイプ、サイズ44
ラチェットクランプレバー
LDBM パワークランプレバー(おねじ)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミ鍋屋バイテック
通常価格38,486-59,183 -12,58245,471 -2,156 -7,154 -
通常出荷日9日目8日目〜9日目9日目在庫品1日目4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー関連部品クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類めねじめねじめねじめねじおねじおねじ
取付部 サイズM8M12M5M12--
レバー 材質スチールスチールステンレススチール亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
クランプ 方向軸方向軸方向-軸方向軸方向軸方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング