17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付 外形図

製品仕様

材質

本体ロック・ピンノブ
快削鋼、黒染
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スティール、焼入れ
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
PA6、黒(つや消し)
分解不可能

規格表

インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付 規格表

* 統計的平均値

使用例

インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付 使用例

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
5
5
スチール
スチール
黒染
51
10
2個
12
6
6
スチール
スチール
黒染
61
10
2個
16
8
7
スチール
スチール
黒染
75.5
10
1個
20
10
10
スチール
スチール
黒染
91
10
1個
10
5
5
ステンレス
ステンレス
-
51
10
1個
12
6
6
ステンレス
ステンレス
-
61
10
1個
16
8
7
ステンレス
ステンレス
-
75.5
10
1個
20
10
10
ステンレス
ステンレス
-
91
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,466
( 3,813 )
9日目
3,386
( 3,725 )
9日目
4,211
( 4,632 )
9日目
6,480
( 7,128 )
9日目
4,156
( 4,572 )
9日目
4,928
( 5,421 )
9日目
6,595
( 7,255 )
9日目
11,066
( 12,173 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックス穴用。
・ノブを引き出して90度回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定できます。
・使用温度範囲は-30から+80℃。
・ねじ込み深さはディスタンス・カラー(EH22120.)を使って調整することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックス・ボルト 六角カラー付、ホールド機構付
インデックス・ボルト コンタクト・タイプ、六角カラー付 ホールド機構付
インデックス・ボルト 六角カラーとホールド機構付 ステンレス鋼
インデックス・ボルト 六角カラー付、ロック機構付、Tグリップ付
インデックス・ボルト 六角カラー付、Tグリップ付
インデックス・ボルト 六角カラー付、ショート
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格3,386-2,800 -7,992 -3,373 -2,751 -2,866 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ特殊ノブ特殊ノブ標準ノブ
ロック機構レストポジションレストポジションレストポジションレストポジションリターン-
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準ショート
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング