17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ネジ呼び径

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製

通常単価(税別)
1,7112,271
税込単価
1,8822,498
通常出荷日:9日目

【特長】・インデックス・ボルトの取付用に、また用途の拡大に利用できます。・ロケーティング・ブッシュEH...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製 外形図

製品仕様

材質

本体ネジ
亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒スティール、黒染、先端部黄銅

規格表

固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製 規格表

使用例

固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製 使用例

型番リスト

表示件数

ネジ呼び径

RoHS?最小発注数量
M8
10
1個
M10
10
1個
M12
10
1個
M16
10
1個
M20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
9日目
1,878
( 2,066 )
9日目
1,711
( 1,882 )
9日目
2,271
( 2,498 )
9日目
2,271
( 2,498 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックス・ボルトの取付用に、また用途の拡大に利用できます。
・ロケーティング・ブッシュEH22120.の取付にも使用可能です。
・使用温度範囲:最高100℃。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック インデックスボルト用、ダイキャスト製
インデックス・ボルト フランジ付
インデックス プランジャー(NDXN-ASUS)
エンプラ インデックス プランジャー (EIP)
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EIP-L)
インデックスプランジャ PXV-A/PXV-B
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格1,711-8,349 -3,297 -1,105 -1,328 -2,910 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品特殊ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブレバータイプ
本体材質亜鉛ダイカストスチールステンレスポリアミドポリアミドSUM22L
本体表面処理塗装黒染なしなしなし四三酸化鉄皮膜

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング