ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AGE特殊錠空錠

通常単価(税別)
13,348
税込単価
14,683
通常出荷日:3日目

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズの特殊錠空錠です。【仕様】握り玉タイプ

型番:

R-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-29の仕様・寸法情報

種類
取手付シリンダー錠
鍵形状
なし
コードNO.
10629
形式
空錠
L x W(mm)
100x27
ドアー厚(mm)
25~35
ビスピッチ(mm)
80
フロント形状
上 下 L
B・S
100
JANコード
4960983994948

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状
R-2910629 空錠100100 × 278025~35上 下 L

型番リスト

表示件数
型番
R-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,348
( 14,683 )
3日目

詳細情報

基本情報

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズの特殊錠空錠です。
【仕様】
握り玉タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGE特殊錠空錠の型番R-29のページです。 型番R-29に関する仕様情報を記載しております。
AGE特殊錠空錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AGE特殊錠空錠
AGE特殊錠玄関
AGE特殊錠浴室錠 PBF41
AGE特殊錠玄関 PBF41
AGE特殊錠玄関 HA545
ウエスト特殊錠カマ錠
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格13,34815,71414,37314,46218,9659,711
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠面付シリンダー錠
鍵形状なしノーマルキーコイン・ドライバーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
コードNO.106291062110634106331062010617
形式空錠玄関浴室玄関玄関カマ錠
L x W(mm)100x27100x3590x2590x25110x40162x18

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト