ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GOAL特殊錠玄関 不二

型番:

GB-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-67の仕様・寸法情報

種類
取手付シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
10367
形式
玄関
L x W(mm)
164x25
ドアー厚(mm)
28
ビスピッチ(mm)
140
フロント形状
B・S
32
備考
TX
JANコード
4960983993507

型番リスト

表示件数
型番
GB-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,992
( 13,191 )
3日目

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品のゴールの交換用特殊錠です。
【用途】
玄関錠に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 不二の型番GB-67のページです。 型番GB-67に関する仕様情報を記載しております。
GOAL特殊錠玄関 不二のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOAL特殊錠玄関 不二
GOAL特殊錠玄関 豊和工業
GOAL特殊錠玄関 ホクセイ
GOAL特殊錠玄関昭和アルミ
GOAL特殊錠玄関栗山アルミ
GOAL特殊錠玄関 三協(GB-34)
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格11,99212,78514,66512,68612,78513,083
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
コードNO.103671020610223103011020410334
形式玄関玄関玄関玄関玄関玄関

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング