17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

GOAL特殊錠玄関 吉田工業

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状備考
GB-1710317 玄関100100 × 25.58030上 下 Lフロント記号UC
GB-1810318 玄関100103 × 448030プレート付フロント記号UC
GB-1910319 玄関100103 × 448030プレート付フロント記号UC

型番リスト

表示件数

コードNO.

L x W

(mm)

フロント形状

JANコード

最小発注数量
10317
100x25.5
上 下 L
4960983993149
1個
10318
103x44
プレート付
4976312103189
1個
10319
103x44
プレート付
4960983993163
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,432
( 13,675 )
3日目
12,686
( 13,955 )
3日目
12,686
( 13,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換にメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ
バックセット:100mm
フロントサイズ:100×25.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関 吉田工業のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOAL特殊錠玄関 吉田工業
ミワ特殊錠勝手口 吉田工業
ミワ特殊錠玄関 近畿工業
GOAL特殊錠玄関 YKK
GOAL特殊錠玄関 不二
GOAL特殊錠玄関 豊和工業
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格12,432-31,00015,93231,033 -11,99212,785
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
形式玄関勝手口玄関玄関玄関玄関
ドアー厚(mm)30303025~332825~33
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト