ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

GOAL特殊錠玄関昭和アルミ

型番:

GB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GB-1の仕様・寸法情報

種類
取手付シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
10301
形式
玄関
L x W(mm)
136x43
ドアー厚(mm)
25~33
ビスピッチ(mm)
110
フロント形状
プレート付
フロント記号
UC
B・S
64
JANコード
4960983993125

型番リスト

表示件数
型番
GB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,686
( 13,955 )
3日目

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ
バックセット:64mm
フロントサイズ:136×43mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOAL特殊錠玄関昭和アルミの型番GB-1のページです。 型番GB-1に関する仕様情報を記載しております。
GOAL特殊錠玄関昭和アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GOAL特殊錠玄関昭和アルミ
GOAL特殊錠玄関栗山アルミ
引違錠 昭和アルミ
昭和特殊錠玄関 住友
GOAL特殊錠玄関 不二
昭和特殊錠玄関 アルコック
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格12,68612,7858,52414,86311,99214,865
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠引違錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
コードNO.103011020415033104171036710406
形式玄関玄関召合せ内外玄関玄関玄関

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト