17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ

通常単価(税別)
1,2683,774
税込単価
1,3954,151
通常出荷日:9日目

【特長】・取付けは表側から行います。・使用温度範囲:最高100℃。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ 外形図

製品仕様

材質

グリップ

  • グラスファイバー入リPA、黒

規格表

アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ 規格表

使用例

応用例

アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ 応用例

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

取付部深さ T

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
93.5
35.1~40
38
~9.9
7
7
10
4個
101~150
117
40.1~45
41
~9.9
8.5
8.5
10
4個
101~150
132
40.1~45
45
~9.9
8.5
8.5
10
3個
151~200
179
45.1~50
50
~9.9
8.5
8.5
10
2個
201~300
235
50.1~55
54
10~10.9
10.5
10.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,268
( 1,395 )
9日目
1,417
( 1,559 )
9日目
2,133
( 2,346 )
9日目
2,359
( 2,595 )
9日目
3,774
( 4,151 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けは表側から行います。
・使用温度範囲:最高100℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ形グリップ プラスティック、前面から固定するタイプ
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
アーチグリップ(六角穴付ボルト固定タイプ) AGS
アーチ形グリッププラスティック
プラスティック取っ手 UUDF
アーチグリップ AGR
メーカーロームヘルドハルダー小西製作所小西製作所ロームヘルドハルダー鍋屋バイテック小西製作所
通常価格1,268-513 -1,270 -1,858 -1,318 -1,805 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜2日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴外止め外止めめねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング