17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ボール・ノブ金属製、DIN319に類似

通常単価(税別)
1,9128,615
税込単価
2,1039,477
通常出荷日:9日目

【特長】・DIN 319形状Cのボール・ノブの金属製の物です。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール・ノブ金属製、DIN319に類似 外形図

製品仕様

材質:

  • スティール、光沢研磨
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラス卜
  • アルミニウム、研磨

規格表

ボール・ノブ金属製、DIN319に類似 規格表

使用例

応用例

ボール・ノブ金属製、DIN319に類似 応用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ材質

グリップ表面処理

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

取付部材質

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
スチール
バフ研磨
~19.9
16
~30
15
スチール
15.0
10
3個
M5
スチール
バフ研磨
20~24.9
20
~30
18
スチール
18.0
10
3個
M6
スチール
バフ研磨
25~29.9
25
~30
22.5
スチール
22.5
10
2個
M8
スチール
バフ研磨
30~
32
~30
29
スチール
29
10
2個
M10
スチール
バフ研磨
30~
40
30.1~50
37
スチール
37.0
10
1個
M12
スチール
バフ研磨
30~
50
30.1~50
46
スチール
46
10
1個
M4
アルミニウム
研磨
~19.9
16
~30
15
アルミニウム
15.0
10
3個
M5
アルミニウム
研磨
20~24.9
20
~30
18
アルミニウム
18.0
10
3個
M6
アルミニウム
研磨
25~29.9
25
~30
22.5
アルミニウム
22.5
10
2個
M8
アルミニウム
研磨
30~
32
~30
29
アルミニウム
29
10
2個
M10
アルミニウム
研磨
30~
40
30.1~50
37
アルミニウム
37.0
10
1個
M12
アルミニウム
研磨
30~
50
~30
15
アルミニウム
15.0
10
1個
M4
ステンレス
サンドブラスト
~19.9
16
~30
18
ステンレス
18.0
10
3個
M5
ステンレス
サンドブラスト
20~24.9
20
~30
22.5
ステンレス
22.5
10
2個
M6
ステンレス
サンドブラスト
25~29.9
25
~30
29
ステンレス
29
10
2個
M8
ステンレス
サンドブラスト
30~
32
30.1~50
37
ステンレス
37.0
10
1個
M10
ステンレス
サンドブラスト
30~
40
30.1~50
46
ステンレス
46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
9日目
2,029
( 2,232 )
9日目
2,266
( 2,493 )
9日目
3,158
( 3,474 )
9日目
4,371
( 4,808 )
9日目
5,792
( 6,371 )
9日目
1,912
( 2,103 )
9日目
1,958
( 2,154 )
9日目
2,224
( 2,446 )
9日目
3,089
( 3,398 )
9日目
4,246
( 4,671 )
9日目
6,116
( 6,728 )
9日目
2,191
( 2,410 )
9日目
2,440
( 2,684 )
9日目
3,188
( 3,507 )
9日目
4,808
( 5,289 )
9日目
8,615
( 9,477 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN 319形状Cのボール・ノブの金属製の物です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール・ノブ金属製、DIN319に類似のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール・ノブ金属製、DIN319に類似
ボール・ノブDIN319
回転ボール
雌ねじボール
ピックド ノブ (PKN)
回転ボール グリップ (RBG)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミエスコイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,912-301 -845 -1,024 -366 -1,964 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形回転固定形固定形回転形
形状ボール形ボール形ボールボール形マッシュルーム形ボール形
取付方法めねじめねじおねじめねじめねじおねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング