17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ H(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ボール・ノブDIN319

通常単価(税別)
3011,563
税込単価
3311,719
通常出荷日:9日目

【特長】・型バリなく研磨されています。・使用温度範囲:最高110℃

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボール・ノブDIN319 外形図01

図1

ボール・ノブDIN319 外形図02

図2

ボール・ノブDIN319 外形図03

図3

製品仕様

ボール・ノブDIN319 外観図01

図1 外観

ボール・ノブDIN319 外観図02

図2 外観

ボール・ノブDIN319 外観図03

図3 外観

材質

  • プッシュ:スティール、亜鉛メッキ/黄銅
  • ポール:熱硬化性樹脂DIN7708 PF31、黒、( RAL9005相当)/熱硬化性樹脂DIN7708 PF31、赤(RAL3003相当)

規格表

ボール・ノブDIN319 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
~19.9
16
~30
15
15.0
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
18
18.0
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
22.5
22.5
10
1個
M8
30~
32
~30
29
29
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
37
37.0
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
46
46
10
1個
M4
~19.9
16
~30
15
15.0
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
18
18.0
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
22.5
22.5
10
1個
M8
30~
32
~30
29
29
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
37
37.0
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
46
46
10
1個
-
~19.9
16
~30
15
15.0
10
1個
-
20~24.9
20
~30
18
18.0
10
1個
-
25~29.9
25
~30
22.5
22.5
10
1個
-
30~
32
~30
29
29
10
1個
-
30~
40
30.1~50
37
37.0
10
1個
-
30~
50
30.1~50
46
46
10
1個
M4
~19.9
16
~30
15
15.0
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
18
18.0
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
22.5
22.5
10
1個
M8
30~
32
~30
29
29
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
37
37.0
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
46
46
10
1個
M4
~19.9
16
~30
15
15.0
10
1個
M5
20~24.9
20
~30
18
18.0
10
1個
M6
25~29.9
25
~30
22.5
22.5
10
1個
M8
30~
32
~30
29
29
10
1個
M10
30~
40
30.1~50
37
37.0
10
1個
M12
30~
50
30.1~50
46
46
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
9日目
302
( 332 )
9日目
382
( 420 )
9日目
384
( 422 )
9日目
631
( 694 )
9日目
1,046
( 1,151 )
9日目
447
( 492 )
9日目
328
( 361 )
9日目
388
( 427 )
9日目
592
( 651 )
9日目
799
( 879 )
9日目
1,503
( 1,653 )
9日目
301
( 331 )
9日目
301
( 331 )
9日目
360
( 396 )
9日目
408
( 449 )
9日目
603
( 663 )
9日目
1,008
( 1,109 )
9日目
406
( 447 )
9日目
301
( 331 )
9日目
345
( 380 )
9日目
495
( 545 )
9日目
664
( 730 )
9日目
1,154
( 1,269 )
9日目
310
( 341 )
9日目
442
( 486 )
9日目
489
( 538 )
9日目
835
( 919 )
9日目
880
( 968 )
9日目
1,563
( 1,719 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型バリなく研磨されています。
・使用温度範囲:最高110℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール・ノブDIN319のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール・ノブDIN319
回転ボール
きのこノブ
マッシュルーム型ノブ
雌ねじボール
ピックド ノブ (PKN)
メーカーロームヘルドハルダーミスミロームヘルドハルダーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)エスコイマオコーポレーション
通常価格301-845 -780 -4871,024 -366 -
通常出荷日9日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類固定形回転固定形固定形固定形固定形
形状ボール形ボールマッシュルーム形マッシュルーム形ボール形マッシュルーム形
取付方法めねじおねじ--めねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂フェノールアルミニウム樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂-アルミニウム合金フェノール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング