17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。

グリップ・レバー

通常単価(税別)
1,3754,244
税込単価
1,5134,668
通常出荷日:8日目~20日目

【特長】・使用温度範囲:最高110℃です。・グリップ材質は、フェノールです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリップ・レバー 外形図01

図1

グリップ・レバー 外形図02

図2

製品仕様

グリップ・レバー 外観図01

図1 外観

グリップ・レバー 外観図02

図2 外観

材質

  • グリップ・レバー:スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理/ステンレス鋼1.4305 ( SUS303,  相当)、サンドブラスト
  • ポール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN319 PF31、黒
  • 円筒形グリップ:熱硬化性樹脂 PF31、 黒

規格表

グリップ・レバー 規格表01

型番リスト

表示件数

形状

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

取付部材質

取付部表面処理

全長 L

(mm)

シャフト径 R

(mm)

RoHS?最小発注数量
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
スチール
四三酸化鉄皮膜
63
8
10
4個
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
スチール
四三酸化鉄皮膜
80
8
10
4個
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
8
10
4個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
80
10
10
4個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
10
10
4個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
10
10
3個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
12
10
3個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
12
10
3個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
12
10
3個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
14
10
3個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
14
10
2個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
スチール
四三酸化鉄皮膜
200
14
10
2個
ボール形
M14
30~
40
30.1~50
37
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
16
10
2個
ボール形
M14
30~
40
30.1~50
37
スチール
四三酸化鉄皮膜
200
16
10
2個
ボール形
M14
30~
40
30.1~50
37
スチール
四三酸化鉄皮膜
250
16
10
2個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
スチール
四三酸化鉄皮膜
63
8
10
3個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
スチール
四三酸化鉄皮膜
80
8
10
3個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
8
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
スチール
四三酸化鉄皮膜
80
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
スチール
四三酸化鉄皮膜
100
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
スチール
四三酸化鉄皮膜
125
14
10
2個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
14
10
2個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
スチール
四三酸化鉄皮膜
200
14
10
2個
スティック形(ストレート)
M14
25~29.9
28
70.1~100
90
スチール
四三酸化鉄皮膜
160
16
10
2個
スティック形(ストレート)
M14
25~29.9
28
70.1~100
90
スチール
四三酸化鉄皮膜
200
16
10
2個
スティック形(ストレート)
M14
25~29.9
28
70.1~100
90
スチール
四三酸化鉄皮膜
250
16
10
2個
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
ステンレス
なし
63
8
10
3個
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
ステンレス
なし
80
8
10
3個
ボール形
M6
20~24.9
20
~30
18
ステンレス
なし
100
8
10
3個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
ステンレス
なし
80
10
10
3個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
ステンレス
なし
100
10
10
2個
ボール形
M8
25~29.9
25
~30
22.5
ステンレス
なし
125
10
10
2個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
ステンレス
なし
100
12
10
2個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
ステンレス
なし
125
12
10
2個
ボール形
M10
30~
32
~30
29
ステンレス
なし
160
12
10
2個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
ステンレス
なし
125
14
10
2個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
ステンレス
なし
160
14
10
2個
ボール形
M12
30~
35
30.1~50
32.5
ステンレス
なし
200
14
10
1個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
63
8
10
2個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
80
8
10
2個
スティック形(ストレート)
M6
~19.9
18
30.1~50
40
ステンレス
なし
100
8
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
80
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
100
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M8
20~24.9
21
30.1~50
50
ステンレス
なし
125
10
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
100
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
125
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
ステンレス
なし
160
12
10
2個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
125
14
10
1個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
160
14
10
1個
スティック形(ストレート)
M12
25~29.9
26
70.1~100
80
ステンレス
なし
200
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
9日目
1,401
( 1,541 )
9日目
1,540
( 1,694 )
9日目
1,665
( 1,832 )
9日目
1,561
( 1,717 )
9日目
1,620
( 1,782 )
9日目
1,911
( 2,102 )
9日目
2,013
( 2,214 )
9日目
1,938
( 2,132 )
9日目
2,175
( 2,393 )
9日目
2,289
( 2,518 )
9日目
2,359
( 2,595 )
9日目
2,541
( 2,795 )
9日目
2,826
( 3,109 )
9日目
2,839
( 3,123 )
9日目
2,013
( 2,214 )
9日目
2,164
( 2,380 )
9日目
2,204
( 2,424 )
9日目
2,191
( 2,410 )
9日目
2,298
( 2,528 )
9日目
2,331
( 2,564 )
9日目
2,444
( 2,688 )
9日目
2,486
( 2,735 )
9日目
2,551
( 2,806 )
9日目
2,710
( 2,981 )
9日目
2,836
( 3,120 )
9日目
2,879
( 3,167 )
9日目
3,141
( 3,455 )
8日目
3,211
( 3,532 )
20日目
3,617
( 3,979 )
9日目
1,936
( 2,130 )
9日目
2,010
( 2,211 )
9日目
1,894
( 2,083 )
9日目
2,149
( 2,364 )
9日目
2,246
( 2,471 )
9日目
2,351
( 2,586 )
9日目
2,509
( 2,760 )
9日目
2,645
( 2,910 )
9日目
3,045
( 3,350 )
9日目
3,034
( 3,337 )
9日目
3,337
( 3,671 )
9日目
4,024
( 4,426 )
9日目
2,444
( 2,688 )
9日目
2,499
( 2,749 )
9日目
2,528
( 2,781 )
9日目
2,654
( 2,919 )
9日目
2,719
( 2,991 )
9日目
2,836
( 3,120 )
9日目
3,076
( 3,384 )
9日目
3,181
( 3,499 )
9日目
3,350
( 3,685 )
9日目
3,728
( 4,101 )
9日目
3,845
( 4,230 )
9日目
4,244
( 4,668 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使用温度範囲:最高110℃です。・グリップ材質は、フェノールです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ・レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ・レバー
ピラー グリップ レバー (PGL)
オーバル グリップ レバー (OGL)
円錐形レバー
角度付レバー
固定グリップレバー ローレット付きタイプ
メーカーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミミスミ
通常価格1,375-887 -587 -476 --525 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類固定形固定形固定形固定固定固定
取付方法おねじおねじおねじ圧入おねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂ポリアミド機械構造用炭素鋼樹脂樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂-機械構造用炭素鋼フェノール樹脂ABS樹脂
グリップ表面処理なしなしなしクロムメッキなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング