17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 寸法d1(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用

通常単価(税別)
9,96418,260
税込単価
10,96020,086
通常出荷日:8日目~9日目

このブッシュはリフティング・ピンEH22350.用の安全で確実な受けとして使います。【特長】・取付が簡...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 外形図01

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
  • 組立:取付が簡単で確実に行える。

規格表

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 規格表01

1)安全係数を5として

使用例

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用 使用例01

型番リスト

表示件数

寸法d1

(mm)

寸法l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
10
10
1個
8
15
10
1個
8
25
10
1個
8
35
10
1個
10
15
10
1個
10
25
10
1個
10
35
10
1個
10
50
10
1個
12
15
10
1個
12
25
10
1個
12
35
10
1個
12
50
10
1個
16
25
10
1個
16
50
10
1個
16
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,964
( 10,960 )
9日目
10,250
( 11,275 )
9日目
10,743
( 11,817 )
8日目
11,437
( 12,581 )
9日目
10,852
( 11,937 )
9日目
10,873
( 11,960 )
8日目
11,562
( 12,718 )
9日目
12,618
( 13,880 )
9日目
11,756
( 12,932 )
9日目
11,963
( 13,159 )
9日目
12,744
( 14,018 )
9日目
14,036
( 15,440 )
9日目
13,520
( 14,872 )
9日目
15,306
( 16,837 )
9日目
18,260
( 20,086 )
9日目

詳細情報

基本情報

このブッシュはリフティング・ピンEH22350.用の安全で確実な受けとして使います。【特長】
・取付が簡単で確実に行える。
・様々な材料の部品に取り付け可能。
・厚みの薄い個所や止り穴でも使用可能。
・高い耐食性
・耐摩耗性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用
リフティング・ピン セルフ・ロッキング
リフティング・ピン セルフ・ロッキング、ステンレス鋼
ピンフック(ステンレス製)
ステンレス ピン止めリングキャッチ
溶接用ブロック
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダートラスコ中山水本機械製作所フジワラ
通常価格9,964-16,799 -31,523 -1,4851,120 -6,153 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜1日目1日目〜3日目
種類吊りカン吊りカン吊りカンカラビナ・スナップフックリングキャッチ滑車・スライダー
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング