17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 寸法d1(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

リフティング・ピン セルフ・ロッキング

通常単価(税別)
16,79922,644
税込単価
18,47924,908
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・耐食性。・250℃までの耐熱性。・ロケーティング・ブッシュ22350.0900から.0936...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リフティング・ピン セルフ・ロッキング 外形図

製品仕様

材質

ピン部熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
押しボタンアルミウム、赤色酸化皮膜処理
シャックル熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
バネステンしス鋼

規格表

リフティング・ピン セルフ・ロッキング 規格表

1) 安全係数を5として。

型番リスト

表示件数

寸法d1

(mm)

寸法l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
10
10
1個
8
15
10
1個
8
25
10
1個
8
35
10
1個
8.3
10
10
1個
8.3
15
10
1個
8.3
25
10
1個
8.3
35
10
1個
10
15
10
1個
10
25
10
1個
10
35
10
1個
10
50
10
1個
12
15
10
1個
12
25
10
1個
12
35
10
1個
12
50
10
1個
16
25
10
1個
16
50
10
1個
16
75
10
1個
13.8
25
10
1個
13.8
50
10
1個
13.8
75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,370
( 21,307 )
9日目
19,396
( 21,336 )
9日目
19,396
( 21,336 )
8日目
19,396
( 21,336 )
9日目
19,499
( 21,449 )
9日目
19,499
( 21,449 )
9日目
19,499
( 21,449 )
9日目
19,499
( 21,449 )
9日目
18,666
( 20,533 )
9日目
19,037
( 20,941 )
9日目
16,928
( 18,621 )
9日目
16,799
( 18,479 )
9日目
20,273
( 22,300 )
9日目
20,803
( 22,883 )
9日目
20,424
( 22,466 )
9日目
20,273
( 22,300 )
9日目
22,472
( 24,719 )
9日目
22,644
( 24,908 )
9日目
22,644
( 24,908 )
8日目
22,615
( 24,877 )
9日目
22,615
( 24,877 )
9日目
22,615
( 24,877 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性。
・250℃までの耐熱性。
・ロケーティング・ブッシュ22350.0900から.0936(d1 =8、10、12、16用)もご利用ください。
・スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。
・可動シャックルには意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。
・吊る対象物にタップ穴は不要で、H11の穴があれば十分です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティング・ピン セルフ・ロッキングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティング・ピン セルフ・ロッキング
リフティング・ピン セルフ・ロッキング、ステンレス鋼
ロケーティング・ブッシュ リフティング・ピン用
ピンフック(ステンレス製)
ステンレス ピン止めリングキャッチ
ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダートラスコ中山水本機械製作所フジワラ
通常価格16,799-31,523 -9,964 -1,4851,120 -1,296 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜1日目1日目〜3日目
種類吊りカン吊りカン吊りカンカラビナ・スナップフックリングキャッチチェーンキャッチ
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング