17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

昭和特殊錠玄関 トステム

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コードNO.

L x W

(mm)

ドアー厚

(mm)

ビスピッチ

(mm)

フロント形状

フロント記号

JANコード

最小発注数量
10408
100x44.5
25~30
80
プレート付
IS-Y03
4960983993781
1個
10409
132x25.3
25
110
上 下 L
IS-Y02
4960983993798
1個
10440
164x25
25~30
140
上 下 L
IS-152
4960983994023
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,445
( 19,190 )
3日目
17,442
( 19,186 )
3日目
20,003
( 22,003 )
3日目

詳細情報

基本情報

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換のメーカー純正品です。
【仕様】
握り玉タイプ

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昭和特殊錠玄関 トステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭和特殊錠玄関 トステム
GOAL特殊錠玄関昭和アルミ
昭和特殊錠玄関 住友
昭和特殊錠玄関 アルコック
昭和特殊錠玄関 淀川製鋼
AGE特殊錠玄関
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格17,442-12,68614,86314,86514,86815,714
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
形式玄関玄関玄関玄関玄関玄関
B・S100649010060100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト