17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ フランジ付-図1外形図

図1

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ メネジ付-図2外形図

図2

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ オネジ付-図3外形図

図3

製品仕様

材質

フランジ部亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
レバー亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
内部部品亜鉛ダイキャスト、銅、プラスティック

規格表

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ 規格表

使用例

応用例

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ 応用例

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
40.1~
45
ネジ止め用フランジ付
10
1個
40.1~
45
ネジ止め用フランジ付
10
1個
15.1~20
17
メネジ付
10
1個
15.1~20
17
メネジ付
10
1個
15.1~20
17
オネジ付
10
1個
15.1~20
17
オネジ付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,253
( 3,578 )
9日目
3,594
( 3,953 )
9日目
4,542
( 4,996 )
9日目
4,542
( 4,996 )
9日目
4,907
( 5,398 )
9日目
4,993
( 5,492 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。
・90度毎4か所で止まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リテーニング・キャッチ ウィング・グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
LAMP ナックルキャッチ NAC
ボールキャッチ C-590N
メーカーロームヘルドハルダータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,253-284643638398449
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダーローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチクリップキャッチボールキャッチ
取付方法面付埋込面付埋込面付面付
保持力【範囲選択】(N)70.1~~1515.1~3015.1~3030.1~7015.1~30
保持力(N)45012191769.521
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング