17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 保持力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 寸法d1

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リテーニング・キャッチ ダブル

通常単価(税別)
4,7626,042
税込単価
5,2386,646
通常出荷日:9日目

【特長】・ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。・90度毎4か所...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

保持力

(N)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

寸法d1

寸法l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
500
90
~10
9
M6
45
10
1個
500
90
~10
9
M6
45
10
1個
1000
130
10.1~15
14
M8
65
10
1個
1000
130
10.1~15
14
M8
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762
( 5,238 )
9日目
4,762
( 5,238 )
9日目
6,042
( 6,646 )
9日目
6,042
( 6,646 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。
・90度毎4か所で止まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リテーニング・キャッチ ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リテーニング・キャッチ ダブル
リテーニング・キャッチ シングル
リテーニング・キャッチ ウィング・グリップ
樹脂キャッチ
キャッチ C882型
ローラーキャッチ C-128
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーミスミスガツネ工業タキゲン製造
通常価格4,762-4,610 -3,253 -139 -147284
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダースライド・ホルダースライド・ホルダークリップキャッチクリップキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付面付面付埋込
保持力【範囲選択】(N)70.1~70.1~70.1~--~15
長さ【範囲選択】(mm)80.1~50.1~80~40~40~4040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング