(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミワ特殊錠空錠前 TB-O

型番

3 の型番候補があります候補を表示

  • 保存
  • CADデータ未対応

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント記号
M-8910589空錠60100 × 258025TB-2
M-9010590空錠90100 × 254125TB-6
M-9110591空錠100100 × 258025TB-2
型番

M-89

M-90

M-91

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードNO. フロント記号 B・S ビスピッチ
(mm)
JANコード

5,382円

1個

3日目

10589 TB-2 60 80 4960983995334

5,382円

1個

20日目

10590 TB-6 90 41 4960983995341

5,382円

1個

3日目

10591 TB-2 100 80 4960983995358

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

形式 空錠 L x W(mm) 100x25 ドアー厚(mm) 25

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミワ特殊錠空錠前 TB-O

ミワ特殊錠空錠前 TB-O

    ミワ特殊錠浴室 TOTO

    ミワ特殊錠浴室 TOTO

      AGE特殊錠玄関 HA545

      AGE特殊錠玄関 HA545

        GOAL特殊錠勝手口 立山

        GOAL特殊錠勝手口 立山

          GOAL特殊錠勝手口 三協

          GOAL特殊錠勝手口 三協

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

            GOAL特殊錠玄関 吉田工業

              美和インテグラル錠 玄関錠

              美和インテグラル錠 玄関錠

                GOAL特殊錠浴室 YKK

                GOAL特殊錠浴室 YKK

                  GOAL特殊錠玄関 理研

                  GOAL特殊錠玄関 理研

                    GOAL特殊錠勝手口不二日軽

                    GOAL特殊錠勝手口不二日軽

                      特殊錠表示鍵 OKC

                      特殊錠表示鍵 OKC

                        ニューラブロック 274

                        ニューラブロック 274

                          AGE特殊錠玄関

                          AGE特殊錠玄関

                            メーカー ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ハイロジック ミズタニ ミズタニ ミズタニ ミズタニ ベスト ミズタニ
                            通常価格
                            (税別)
                            5,382円 4,934円 13,477円 5,920円~ 6,459円 7,671円~ 8,535円 8,561円 7,828円~ 5,831円 6,378円 1,658円~ 10,862円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            形式 空錠 浴室 玄関 勝手口 勝手口 玄関 - 浴室 玄関 勝手口 表示鍵 - 玄関
                            L x W(mm) 100x25 90x25 110x40 - 100x34 - - 100x25 - 110x22 57x24 - 100x35
                            ドアー厚(mm) 25 30 30 25~33 22~27 30 - 25~33 25~33 25~33 25 - 27~35

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)