ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミワ特殊錠玄関 近畿工業

型番:

M-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-80の仕様・寸法情報

種類
取手付シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
10580
形式
玄関
L x W(mm)
110x22
ドアー厚(mm)
30
ビスピッチ(mm)
90
フロント形状
上 下 L
フロント記号
HMS
B・S
100
JANコード
4960983995266

型番リスト

表示件数
型番
M-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,932
( 17,525 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミワ特殊錠玄関 近畿工業
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
・形式:玄関

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミワ特殊錠玄関 近畿工業の型番M-80のページです。 型番M-80に関する仕様情報を記載しております。
ミワ特殊錠玄関 近畿工業のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミワ特殊錠玄関 近畿工業
ミワ特殊錠勝手口 吉田工業
ミワ特殊錠玄関 不二サッシ
ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム
ミワ特殊錠玄関 兼用型
ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格15,93231,00018,95413,51815,64215,932
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
コードNO.105801058610570105761055810575
形式玄関勝手口玄関玄関玄関玄関

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト