17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コードNO.

    ~mm
  • L x W(mm)

  • ビスピッチ(mm)

    ~mm
  • フロント記号

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミワ特殊錠玄関 日本アルミ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コードNO.形式B・SL × Wビスピッチドアー厚フロント形状フロント記号
M-7410574玄関100110 × 259030上 下 L145M
M-8110581玄関100130 × 2211030上 下 L145SP

型番リスト

表示件数
型番

コードNO.

L x W

(mm)

ビスピッチ

(mm)

フロント記号

JANコード

最小発注数量
10574
110x25
90
145M
4960983995211
1個
10581
130x22
110
145SP
4960983995273
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,449
( 16,994 )
3日目
15,932
( 17,525 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミワ特殊錠玄関 日本アルミ
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
・形式:玄関

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミワ特殊錠玄関 日本アルミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミワ特殊錠玄関 日本アルミ
GOAL特殊錠玄関昭和アルミ
GOAL特殊錠玄関栗山アルミ
ミワ特殊錠玄関 不二サッシ
ミワ特殊錠玄関 ミサワホーム
ミワ特殊錠玄関 兼用型
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格15,449-12,68612,78518,95413,51815,642
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
形式玄関玄関玄関玄関玄関玄関
ドアー厚(mm)3025~3333~43303025~37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト