ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

引違錠 不二

型番:

KH-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-21の仕様・寸法情報

種類
引違錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
15021
形式
戸先内外
締り
カマ
内部操作
スライド式
L x W(mm)
140x25,(154)x(15)
ドアー厚(mm)
21~29
ビスピッチ(mm)
化粧座88,ケース110
JANコード
4960983991213
-
-

商品情報

製品仕様

引違錠 不二 外観01

KH-21

引違錠 不二 外観02

KH-22

引違錠 不二 外観03

KH-92

引違錠 不二 外観04

KH-94

規格表

引違錠 不二 規格表01

 

型番リスト

表示件数
型番
KH-21

鍵形状

解錠時

コードNO.

形式

L x W

(mm)

ドアー厚

(mm)

ビスピッチ

(mm)

JANコード

最小発注数量
ノーマルキー
キー抜ける
15021
戸先内外
140x25,(154)x(15)
21~29
化粧座88,ケース110
4960983991213
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,330
( 10,263 )
3日目

詳細情報

基本情報

引違錠 不二
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違錠 不二の型番KH-21のページです。 型番KH-21に関する仕様情報を記載しております。
引違錠 不二のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違錠 不二
引違錠 YKK・不二・神鋼他
引違錠
引違錠 立山
引違錠 新日軽
引違錠 万能型
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格9,33013,35121,243 -19,048 -16,800 -16,415
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類引違錠引違錠引違錠引違錠引違錠引違錠
締りカマカマカマカマカマカマ
内部操作スライド式ネジ式スライド式スライド式スライド式スライド式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト