ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

引違錠 YKK・不二・神鋼他

型番:

KH-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-2Bの仕様・寸法情報

種類
引違錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
15702
形式
召合せ内外
締り
カマ
内部操作
ネジ式
L x W(mm)
120x23
ドアー厚(mm)
25~31
ビスピッチ(mm)
105
備考
ブロンズ
JANコード
4976312157021

型番リスト

表示件数
型番
KH-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,351
( 14,686 )
3日目

詳細情報

基本情報

KH アルミサッシ用引違錠
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
・形式:召合せ内外

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違錠 YKK・不二・神鋼他の型番KH-2Bのページです。 型番KH-2Bに関する仕様情報を記載しております。
引違錠 YKK・不二・神鋼他のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違錠 YKK・不二・神鋼他
引違錠 YKK・フジ・神鋼用
GOAL特殊錠玄関 不二
特殊錠玄関 立山他
引違錠 アルナ・立山・日軽他
ミワ特殊錠玄関 不二サッシ・他
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格13,35112,79211,99210,06714,79515,932
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類引違錠引違錠取手付シリンダー錠取手付シリンダー錠引違錠取手付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
コードNO.157021500210367106451570310575
形式召合せ内外召合せ内外玄関玄関召合せ内外玄関

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト