ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

引違錠 YKK・フジ・神鋼用

型番:

KH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-2の仕様・寸法情報

種類
引違錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
コードNO.
15002
形式
召合せ内外
締り
カマ
内部操作
ネジ式
L x W(mm)
120x23
ドアー厚(mm)
25~31
ビスピッチ(mm)
105
JANコード
4960983991039
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,792
( 14,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

KH アルミサッシ用引違錠
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
・形式:召合せ内外

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違錠 YKK・フジ・神鋼用の型番KH-2のページです。 型番KH-2に関する仕様情報を記載しております。
引違錠 YKK・フジ・神鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違錠 YKK・フジ・神鋼用
引違錠 YKK・不二・神鋼他
引違錠 万能型
引違錠 昭和アルミ
ミワ特殊錠玄関 YKK(M-62)
引違錠 アルナ・立山・日軽他
メーカーミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニミズタニ
通常価格12,79213,35116,4158,52485,71614,795
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類引違錠引違錠引違錠引違錠取手付シリンダー錠引違錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
コードNO.150021570215994150331056215703
形式召合せ内外召合せ内外召合せ内外召合せ内外玄関召合せ内外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト