17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ポート数

    ~mm
  • 用途

    • 単体使用
  • 設置方法

  • 切換の種類

    • 3位置クローズドセンタ
  • 電源切時の状態

    • 自己復帰(スプリングリターン)
  • 配管口の種類

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    正圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 適応シリンダ径(φ)

  • 定格圧力(MPa)

  • 接続チューブ径

    A・Bポートの配管口の種類になります

    ~mm
  • オプション

    ~mm
  • Rc(R)種詳細

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~9日目

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁。【特長】・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグ...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックにかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)

誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックにかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)

誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックにかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)

3GA1111R 2位置シングルNO形

3GA1111R
2位置シングルNO形

3GA211R 2位置シングルNC形

3GA211R
2位置シングルNC形

3GA2111R 2位置シングルNO形

3GA2111R
2位置シングルNO形

3GA311R 2位置シングルNC形

3GA311R
2位置シングルNC形

3GA3111R 2位置シングルNO形

3GA3111R
2位置シングルNO形

型番リスト

表示件数

ポート数

用途

設置方法

切換の種類

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

接続チューブ径

手動装置

オプション

Rc(R)種詳細

最小発注数量
5ポート弁
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
Rc
1/4
63~100
0.2~0.7
-
ノンロック・ロック共用
なし
-
1個
5ポート弁
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
Rc
63~100
0.2~0.7
-
ノンロック・ロック共用
-
1個
5ポート弁
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
63~100
0.2~0.7
ノンロック・ロック共用
-
-
1個
5ポート弁
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
63~100
0.2~0.7
ノンロック・ロック共用
-
-
1個
5ポート弁
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
[3位置クローズドセンタ] 3位置オールポートブロック
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
63~100
0.2~0.7
ノンロック・ロック共用
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
9日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁。
【特長】
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・Φ63~100までのシリンダ駆動に適している
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・異物トラブルの防止
・低摺動・高寿命を実現
・放置応答性向上
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。
A
当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
Qシリンダロッドを直接手で操作しようとしても、動かせないのですが?ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。
A
以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足できない場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体
ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ
ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ
食品製造工程向け 単体バルブ ダイレクト配管 3GA1・2・3/4GA1・2・3-FP1シリーズ
ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ
ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格------
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜5日目〜61日目在庫品1日目〜8日目〜
種類マスタバルブ電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
仕様無給油-無給油標準 / 無給油 / 食品製造工程向け-無給油
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール
配管ダイレクト配管ダイレクト配管ダイレクト配管ダイレクト配管サブベース配管サブベース配管
シールの種類ソフトシールソフトシールソフトシールソフトシールソフトシールソフトシール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング