ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 用途・形状

    ~mm
  • サイズ・内容量

    ~mm
  • 枠長ℓ(㎜)

    ~mm
  • ねじ長S(㎜)

    ~mm
  • セット長さL(min)(㎜)

    ~mm
  • セット長さL(max)(㎜)

    ~mm
  • 穴径b(㎜)

    ~mm
  • 使用荷量(kN(tf))

  • 重量(㎏)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

枠式ターンバックル(両オーフ)

枠式ターンバックル(両オーフ) 011A2DEE16
  • 枠式ターンバックル(両オーフ)
  • 9~25 オーフ部
  • 32.38 オーバル部
通常単価(税別)
3,956
税込単価
4,352
通常出荷日:4日目

ターンバックル枠に「オーフ棒」をセットにしたものです。【特長】・ターンバックル枠に円形状の先端部を持つ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

011A2DEE16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

011A2DEE16の仕様・寸法情報

種類
ターンバックル
ドブメッキ
用途・形状
なし
サイズ・内容量
W5/8
枠長ℓ(㎜)
250
ねじ長S(㎜)
120
セット長さL(min)(㎜)
344
セット長さL(max)(㎜)
538
穴径b(㎜)
24
使用荷量(kN(tf))
12.7(1.3)
重量(㎏)
1.07
-
-

商品情報

枠式ターンバックル(両オーフ):関連画像

※ セット長さは一応の目安で保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
011A2DEE16

用途・形状

サイズ・内容量

枠長ℓ

(㎜)

ねじ長S

(㎜)

セット長さL(min)

(㎜)

セット長さL(max)

(㎜)

穴径b

(㎜)

使用荷量

(kN(tf))

重量

(㎏)

最小発注数量
ドブメッキ
なし
W5/8
250
120
344
538
24
12.7(1.3)
1.07
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,956
( 4,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

ターンバックル枠に「オーフ棒」をセットにしたものです。
【特長】
・ターンバックル枠に円形状の先端部を持つ「オーフ棒(または、オーバル棒)」をセットしました、
【用途】
・海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナなどの固定。
【ターンバックルとは】
・右ねじと左ねじを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締め付けが行える締結部材です。「枠式ターンバックル」は、中央の開口部に、ラチェット・シノ・丸棒などを差し込み、回転させ締めます。内部にネジが入っていくのが見えます。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル(両オーフ)の型番011A2DEE16のページです。 型番011A2DEE16に関する仕様情報を記載しております。
枠式ターンバックル(両オーフ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
柱の補強
3
満足度:3.0
他メーカー、同サイズに比べ価格も安く、寸法も図面通りで問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル(両オーフ)
枠式ターンバックル
ターンバックル(オーフ)
鉄 ターンバックル(オーフ)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ
メーカーコンドーテックトラスコ中山フジワラフジワラハイロジック水本機械製作所
通常価格3,956780 -1,623 -797 -1,073 -644 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目1日目〜
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト