メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • クランプボルトサイズ

    ~mm
  • 締圧力(N)

    ~mm
  • クランプ部材質

  • アーム高さ H(mm)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF

通常単価(税別)
4,170
税込単価
4,587
通常出荷日:9日目

【特長】・取付面は力の作用方向と平行です。・クランプ状態で、ハンドルは取付面と平行になります。・摺動面...

詳細を確認

型番:

200/TF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200/TFの仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2000
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ種類
標準
アーム高さ H(mm)
29
アーム長さ種類
標準
アーム長さ L(mm)
85-105
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF 外形図

製品仕様

材質スティール、亜鉛メッキ
リベット止めのピボットとロッドスティール、亜鉛メッキ
ハンドルポリウレタン、赤。
油、グリースその他の化成品に対する耐性あり。
仕様形状T は引掛け部がピン状
形状TFは引掛け部がフック状

規格表

ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF 規格表

型番リスト

表示件数
型番
200/TF

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

クランプ部材質

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
2000
スチール
29
85-105
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,170
( 4,587 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面は力の作用方向と平行です。
・クランプ状態で、ハンドルは取付面と平行になります。
・摺動面には組立時にグリースを塗布しています。
・形状TFの場合、フック・ロッドの位置は表の寸法Dの範囲で調整が可能です。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TFの型番200/TFのページです。 型番200/TFに関する仕様情報を記載しております。
ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ・シリーズ(軽荷重用) 形状T/TF
トグルクランプ-横型-ストレートベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2450N
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力196N
トグルクランプ-立型-ストレートベース-クランプボルト調整可能-締圧力294N
トグルクランプ ロング持ち手-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1078N
メーカーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,1709706809201,1201,840
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースストレートベースフランジベースストレートベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールSS400SS400SS400SS400SS400
アーム高さ種類標準ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
アーム長さ種類標準ノーマルノーマルノーマルノーマルロングアーム

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト