17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付

通常単価(税別)
7322,341
税込単価
8052,575
通常出荷日:9日目

【特長】・最高使用温度:+250℃【用途】・位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。ヘッド付...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付 外形図

製品仕様

材質

本体快削鋼、黒染
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ボール軸受鋼、焼入れ
ステンレス鋼、焼入れ
バネステンレス鋼

規格表

スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付 規格表

* 統計的平均値

使用例

応用例

スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付 応用例

型番リスト

表示件数

ボール材質

ボディ材質

外径M

(mm)

ストロークS

(mm)

本体表面処理

初期荷重

(N)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
スチール
スチール
4
0.8
四三酸化鉄皮膜
8
14
10
1個
スチール
スチール
5
0.9
四三酸化鉄皮膜
8
14
10
1個
スチール
スチール
6
1
四三酸化鉄皮膜
11
18
10
1個
スチール
スチール
8
1.5
四三酸化鉄皮膜
18
31
10
1個
スチール
スチール
10
2
四三酸化鉄皮膜
24
45
10
1個
スチール
スチール
12
2.5
四三酸化鉄皮膜
26
49
10
1個
ステンレス
ステンレス
4
0.8
なし
8
14
10
1個
ステンレス
ステンレス
5
0.9
なし
8
14
10
1個
ステンレス
ステンレス
6
1
なし
11
18
10
1個
ステンレス
ステンレス
8
1.5
なし
18
31
10
1個
ステンレス
ステンレス
10
2
なし
24
45
10
1個
ステンレス
ステンレス
12
2.5
なし
26
49
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732
( 805 )
9日目
782
( 860 )
9日目
835
( 919 )
9日目
950
( 1,045 )
9日目
1,084
( 1,192 )
9日目
1,320
( 1,452 )
9日目
1,087
( 1,196 )
9日目
1,208
( 1,329 )
9日目
1,341
( 1,475 )
9日目
1,741
( 1,915 )
9日目
2,006
( 2,207 )
9日目
2,341
( 2,575 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用温度:+250℃
【用途】
・位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。ヘッド付なのでねじ込み深さが決まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、スロット付
スプリング・プランジャ ボール、ヘッド、六角穴付
スプリング・プランジャ インチ仕様 ボール、スロット付
スプリング・プランジャ ボール付、平滑タイプ
スプリング・プランジャ 回転可能なボールとスロット付
スプリング・プランジャ 六角穴付 22031タイプ
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格732-1,026 -800 -177 -957 -1,053 -
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目9日目
取付方法スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)圧入スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)
ゆるみ止めありありありなしありあり
先端ボール熱処理焼入焼入焼入なし焼入焼入
初期荷重(範囲)(N)0.01~500.01~500.01~500.01~500.01~500.01~50

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング